??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1483491 - EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1483491
Artikelnummer des Herstellers
1483491
Kurzbeschreibung
DC-Ladekabel
Langbeschreibung
CHARX connect standard, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit Ladesteckerhalterung, mit analoger Temperatursensorik, CCS Typ 1, SAE J1772, IEC 62196-3, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 8 m, schwarz, gerade
Herstellertypbezeichnung
EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151906580
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Anwendungsnorm
SAE J1772, IEC 62196-3
Nennstrom
200 A
Nennspannung
1000 V
Stromart
DC
Länge der Leitung
8 m
Lademodus
Mode 4
Ausführung Infrastrukturseite
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB)
Nein
Ausführung Fahrzeugseite
Typ 1 CCS
Anzahl der Kommunikationsleiter
2
Mit Temperatursensor
Ja
GTIN
4063151906580
Herstellerproduktbezeichnung
DC-Ladekabel
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect standard, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit Ladesteckerhalterung, mit analoger Temperatursensorik, CCS Typ 1, SAE J1772, IEC 62196-3, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 8 m, schwarz, gerade
Herstellerprodukttyp
EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft