??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1482040000 - CMA-31-75-5A-2,5VA-1
Lista materiale
Weidmueller 1482040000
Preview
Manufacturer Product ID
1482040000
Manufacturer Type Description
CMA-31-75-5A-2,5VA-1
Description short
Convertitore di corrente, convertitore di corrente chiuso
Description long
Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.
GTIN-Code
4050118291087
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Width of the opening
30 mm
Height of the opening
10 mm
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
Yes
Primary rated current In
75 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
Min. operating temperature
-5 °C
Max. operating temperature
50 °C
accuracy class
1 1
weight
295 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
1 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.295 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD