??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1482040000 - CMA-31-75-5A-2,5VA-1
Nomenclature
Weidmueller 1482040000
Preview
Manufacturer Product ID
1482040000
Manufacturer Type Description
CMA-31-75-5A-2,5VA-1
Description short
Transformateur de courant, transformateur de courant fermé
Description long
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.
GTIN-Code
4050118291087
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Width of the opening
30 mm
Height of the opening
10 mm
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
Yes
Primary rated current In
75 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
Min. operating temperature
-5 °C
Max. operating temperature
50 °C
accuracy class
1 1
weight
295 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
1 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.295 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés