??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1482040000 - CMA-31-75-5A-2,5VA-1
Stückliste
Weidmueller 1482040000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1482040000
Herstellertypbezeichnung
CMA-31-75-5A-2,5VA-1
Kurzbeschreibung
Stromwandler, geschlossener Stromwandler
Langbeschreibung
Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform.
GTIN
4050118291087
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Breite der Öffnung
30 mm
Höhe der Öffnung
10 mm
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Kupferschiene vorhanden
Ja
primärer Bemessungsstrom
75 A
Schnappbefestigung vorhanden
Nein
Sekundäranschluss
Steckanschluss
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
min. Betriebstemperatur
-5 °C
max. Betriebstemperatur
50 °C
Genauigkeitsklasse
1 1
Gewicht
295 g
Anzahl der Primäreingänge
1
Messgenauigkeit
1 %
Ausführung
Sonstiges
beglaubigt
Nein
Masse
0.295 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen