??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1481294 - NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1481294
Product number of the Manufacturer
1481294
Description short
Cavo di rete
Description long
Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli senza alogenati, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D / IP65, su Maschio diritto M12, codifica: D, lunghezza cavo: 18 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox
Manufacturer Type Description
NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD
GTIN-Code
4063151900342
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
diameter
7.250 mm
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
not available
Pole number
4
non alogeno (S/N)
No
materiale
PP
Material of the contact coat
Nickel/gold
Coding (head 1)
D-coded
schermato (S/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
External areas
Material of the cable mantle
PE-X
Cable length can be configured
No
Design of the electrical connection (head 1)
M12
applicazione per il prodotto
non rilevante
nominal voltage
48 V
Rated value of current
4 A
colore del mantello
black RAL 9005
min. permissible cable outside temperature, when moving
-40 °C
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-50 °C
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
90 °C
max. permissible cable outside temperature, when moving
90 °C
quantità di fili
4
suitable for cable guide chain
No
arrangement of the cable lead-in (head 2)
straight
Design of the electrical connection (head 2)
M12
Arrangement of the cable lead-in, head 1
straight
Type of plug-in contact, head 1
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
D-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
Length of the preassembled line
18 m
Category (capacity)
PROFINET
Spessore dell'isolamento
0.800 mm
codice EAN
4063151900342
Manufacturer product designation
Cavo di rete
Manufacturer product description
Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli senza alogenati, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D / IP65, su Maschio diritto M12, codifica: D, lunghezza cavo: 18 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox
Product type
NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
15
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte