??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1481294 - NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1481294
Product number of the Manufacturer
1481294
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D / IP65, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: D, longueur de câble: 18 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Manufacturer Type Description
NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD
GTIN-Code
4063151900342
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
diamètre
7.250 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
Pole number
4
sans halogène
No
matériau
PP
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
External areas
matériau de la gaine du câble
PE-X
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
sans objet
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-50 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
90 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
90 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
D-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
18 m
Category (capacity)
PROFINET
épaisseur de l’isolation
0.800 mm
GTIN
4063151900342
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D / IP65, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: D, longueur de câble: 18 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Product type
NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
15
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !