148-0701-221
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Johnson
148-0701-221
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/148_0701_221/148_0701_221.prj},{NB=148-0701-221},{PN=148-0701-221},{DESC=1.85mm Jack, 45 Degree, PCB Mount},{TYPE=45 Degree PCB},{TS=Printed Circuit Board},{TT=Solder},{BS=45 Degree Angle},{GENDER=Jack},{BM=Beryllium Copper},{MAXFREQ=67},{IMPEDANCE=50},{MS=PCB Mount},{BP=Gold},{CP=Gold},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
148-0701-221
Bill of material
148-0701-221
Part Number
148-0701-221
Description
1.85mm Jack, 45 Degree, PCB Mount
Type
45 Degree PCB
Termination Style
Printed Circuit Board
Termination Type
Solder
Body Style
45 Degree Angle
Gender
Jack
Body Material
Beryllium Copper
Max Frequency
67
GHz
Impedance
50
Ohm
Mounting Style
PCB Mount
Body Plating
Gold
Contact Plating
Gold
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성