??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1478990000 - WEW 35/1 V0 GF SW
Lista materiale
Weidmueller 1478990000
Preview
Manufacturer Product ID
1478990000
Manufacturer Type Description
WEW 35/1 V0 GF SW
Description short
Terminale di fissaggio, Wemid, nero, Guida: TS 35, se avvitato
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN-Code
4050118286892
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
black
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.038 kg
depth
62.5 mm
height
56 mm
width
12.348 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD