??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1478367 - SPE-T1-M12MS/10,0-99B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1478367
Product number of the Manufacturer
1478367
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit SPE / IP67, sur extrémité libre M12-SPE, longueur de câble: 10 m
Manufacturer Type Description
SPE-T1-M12MS/10,0-99B
Preview
GTIN-Code
4063151893835
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
19
diamètre
5.800 mm
Norme d'application
IEC 63171-5
certificats et homologations
not available
Pole number
2
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
SPE
nominal voltage
72 V
couleur de la gaine
green
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
2
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
M12-SPE
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
Single Pair Ethernet
épaisseur de l’isolation
0.800 mm
GTIN
4063151893835
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit SPE / IP67, sur extrémité libre M12-SPE, longueur de câble: 10 m
Product type
SPE-T1-M12MS/10,0-99B
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés