??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1478364 - SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1478364
Artikelnummer des Herstellers
1478364
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade SPE / IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m
Herstellertypbezeichnung
SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151893750
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
19
Durchmesser
5.800 mm
Anwendungsnorm
IEC 63171-5
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
2
Schutzart (IP, montiert)
IP67
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
not relevant
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
SPE
Nennspannung
72 V
Farbe des Mantels
grün
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
Anzahl der Adern
2
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Single Pair Ethernet
Dicke der Isolierung
0.800 mm
GTIN
4063151893750
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade SPE / IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m
Herstellerprodukttyp
SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen