??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1477420000 - ACT20P-AI-AO-DC-S
Спецификация
Weidmueller 1477420000
Preview
Manufacturer Product ID
1477420000
Manufacturer Type Description
ACT20P-AI-AO-DC-S
Description short
Преобразователь/делитель сигнала, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, Питание 24 В пост. тока, Вход [короткий]: I/U универсальный, Выход [короткий]: I/U универсальный
Description long
Разделительный усилитель для записи электрических и физических параметров. С электрической изоляцией, для универсального использования.
GTIN-Code
4050118284959
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
intrinsically safe according to EN 60947-5-6 NAMUR
No
galvanic separation between the inputs present
Yes
max. rated operating frequency
0 Hz
max. rated supply voltage with AC
0 V
max. rated supply voltage with DC
24 V
min. rated operating frequency
0 Hz
fault signal output present
No
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
power consumption
3 W
Number of input ranges +10 V ... -10 V
0
Number of input ranges +5 V ... 5 V
0
Number of input ranges 0 mA ... 20 mA
1
Number of input ranges 0 V ... 10 V
0
Number of input ranges 2 V ... 10 V
0
Number of output circuits transistor antivalent
0
Number of output circuits transistor potential-free
0
Number of output ranges 0 mA ... 20 mA
1
Number of output ranges 4 mA ... 20 mA
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
Design of electrical connection
Screw connection
Mass
0.210 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей