??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1476032 - NBC-P12FSD/10,0-93E/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1476032
Artikelnummer des Herstellers
1476032
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: D Push-Pull / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-P12FSD/10,0-93E/R4AC
Internationale Artikelnummer
4063151888893
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft