??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1476020 - NBC-10,0-93E/P12FSD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1476020
Artikelnummer des Herstellers
1476020
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: D Push-Pull / IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-10,0-93E/P12FSD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151889210
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
not available
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
nicht relevant
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
1.500 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
nicht relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
nicht relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
nicht relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
nicht relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
1.200 mm
GTIN
4063151889210
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: D Push-Pull / IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Herstellerprodukttyp
NBC-10,0-93E/P12FSD
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1476020
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen