??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1476018 - NBC- 2,0-93E/P12FSD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1476018
Product number of the Manufacturer
1476018
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12, détrompage: D Push-Pull / IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Manufacturer Type Description
NBC- 2,0-93E/P12FSD
Preview
GTIN-Code
4063151889074
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
not available
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
not available
Pole number
4
sans halogène
No
matériau
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
sans objet
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
1.500 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type de connection côté boitier
sans objet
type d'entrée de câble, côté départ
sans objet
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
sans objet
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
2 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
1.200 mm
GTIN
4063151889074
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12, détrompage: D Push-Pull / IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Product type
NBC- 2,0-93E/P12FSD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés