??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1474400000 - CC-M 70/48 2X3 ST SDR
Nomenclature
Weidmueller 1474400000
Preview
Manufacturer Product ID
1474400000
Manufacturer Type Description
CC-M 70/48 2X3 ST SDR
Description short
Repérage d’appareils, 48 mm, Caractères imprimés: Basé sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) Acier inox micro-gravé 1.4301 (ST) Acier inox 1.4301, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118290790
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
70 mm
depth
0.500 mm
material
stainless steel - 1.4301
width
48 mm
Mass
0.017 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés