??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1474390000 - CC-M 70/48 2X3 AL SDR
Lista materiałowa
Weidmueller 1474390000
Preview
Manufacturer Product ID
1474390000
Manufacturer Type Description
CC-M 70/48 2X3 AL SDR
Description short
Oznaczenie urządzenia, 48 mm, Nadrukowane znaki: Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) Aluminium chromowane (AL) Anodized aluminium, srebrny
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118290783
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
70 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
48 mm
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD