??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1474390000 - CC-M 70/48 2X3 AL SDR
Lista de materiales
Weidmueller 1474390000
Preview
Manufacturer Product ID
1474390000
Manufacturer Type Description
CC-M 70/48 2X3 AL SDR
Description short
Señalización de dispositivos, 48 mm, Caracteres impresos: Según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO) Aluminio (AL) con revestimiento de cromo, Anodized aluminium, plata
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118290783
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
70 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
48 mm
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD