??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1474390000 - CC-M 70/48 2X3 AL SDR
Stückliste
Weidmueller 1474390000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1474390000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 70/48 2X3 AL SDR
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 48 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Anodized aluminium, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118290783
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
70 mm
Tiefe
0.500 mm
Werkstoff
Aluminium
Breite
48 mm
Masse
0.006 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen