??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1474350000 - CC-M 58/35 2X3 AL SDR
Спецификация
Weidmueller 1474350000
Preview
Manufacturer Product ID
1474350000
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 2X3 AL SDR
Description short
Маркировка устройств, 34.8 mm, Напечатанные символы: На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) Хромированный алюминий (AL) Anodized aluminium, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118290769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
58 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
34.800 mm
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей