??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1474350000 - CC-M 58/35 2X3 AL SDR
Nomenclature
Weidmueller 1474350000
Preview
Manufacturer Product ID
1474350000
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 2X3 AL SDR
Description short
Repérage d’appareils, 34.8 mm, Caractères imprimés: Basé sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) Aluminium recouvert de chrome (AL) Anodized aluminium, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118290769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
58 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
34.800 mm
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés