??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1474350000 - CC-M 58/35 2X3 AL SDR
Kusovník
Weidmueller 1474350000
Preview
Manufacturer Product ID
1474350000
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 2X3 AL SDR
Description short
Značení zařízení, 34.8 mm, Tištěné znaky: Na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO) Pochromovaný hliník (AL) Anodized aluminium, Stříbrná
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118290769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
58 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
34.800 mm
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model