??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1474310000 - CC-M 15/45 2X3 AL SDR
Спецификация
Weidmueller 1474310000
Preview
Manufacturer Product ID
1474310000
Manufacturer Type Description
CC-M 15/45 2X3 AL SDR
Description short
Маркировка устройств, 45 mm, Напечатанные символы: На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) Anodized aluminium, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118290745
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
15 mm
depth
0.500 mm
width
45 mm
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей