??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1474270000 - CC-M 15/60 2X3 ST SDR
Спецификация
Weidmueller 1474270000
Preview
Manufacturer Product ID
1474270000
Manufacturer Type Description
CC-M 15/60 2X3 ST SDR
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Напечатанные символы: На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118290738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
15 mm
depth
0.500 mm
width
60 mm
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей