??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1474220000 - CC-M 30/60 2X3 AL SDR
Спецификация
Weidmueller 1474220000
Preview
Manufacturer Product ID
1474220000
Manufacturer Type Description
CC-M 30/60 2X3 AL SDR
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Напечатанные символы: На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) Хромированный алюминий (AL) Anodized aluminium, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118290691
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
30 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
60 mm
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей