??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1474220000 - CC-M 30/60 2X3 AL SDR
Lista materiale
Weidmueller 1474220000
Preview
Manufacturer Product ID
1474220000
Manufacturer Type Description
CC-M 30/60 2X3 AL SDR
Description short
Siglatura dispositivi, 60 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Alluminio cromato (AL) Anodized aluminium, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118290691
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
30 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
60 mm
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD