??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1474170000 - CC-M 85/27 2X3 AL SDR
Lista materiałowa
Weidmueller 1474170000
Preview
Manufacturer Product ID
1474170000
Manufacturer Type Description
CC-M 85/27 2X3 AL SDR
Description short
Oznaczenie urządzenia, 85 mm, Nadrukowane znaki: Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) Aluminium chromowane (AL) Anodized aluminium, srebrny
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118290677
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
27 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
85 mm
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD