??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1474090000 - CC-M 85/54 4X3 ST SDR
Lista materiale
Weidmueller 1474090000
Preview
Manufacturer Product ID
1474090000
Manufacturer Type Description
CC-M 85/54 4X3 ST SDR
Description short
Siglatura dispositivi, 85 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Acciaio inossidabile microinciso 1.4301 (ST) Acciaio inox 1.4301, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118290660
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
54 mm
depth
0.500 mm
material
stainless steel - 1.4301
width
85 mm
Mass
0.017 kg
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD