??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
147 - Point fixe type I
Nomenclature
AGRU_82147169037_Dog Bone Type I_with cut out_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
147
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Point fixe type I
Description 2
avec cut out
Matériel
HDPE/HDPE
Processus de fabrication
fabrication mécanique
Technologie de connexion
soudage simultané
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés