??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1469090000 - WQV 95N/120N/5/3/1
Спецификация
Weidmueller 1469090000
Preview
Manufacturer Product ID
1469090000
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/5/3/1
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 54.00, Изолированный: Нет, 269 A, серебристо-серый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4050118359275
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
54 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
3
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей