??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1469090000 - WQV 95N/120N/5/3/1
Lista materiale
Weidmueller 1469090000
Preview
Manufacturer Product ID
1469090000
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/5/3/1
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 3, Passo in mm: 54.00, Isolato: No, 269 A, grigio argento
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4050118359275
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
54 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
3
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD