??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1469090000 - WQV 95N/120N/5/3/1
Nomenclature
Weidmueller 1469090000
Preview
Manufacturer Product ID
1469090000
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/5/3/1
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 3, Pas en mm: 54.00, Isolé: Non, 269 A, gris argent
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4050118359275
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
54 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
3
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés