??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1469090000 - WQV 95N/120N/5/3/1
Lista de materiales
Weidmueller 1469090000
Preview
Manufacturer Product ID
1469090000
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/5/3/1
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 3, Paso en mm: 54.00, Aislado: No, 269 A, gris plata
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4050118359275
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
54 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
3
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD