??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1469090000 - WQV 95N/120N/5/3/1
Stückliste
Weidmueller 1469090000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1469090000
Herstellertypbezeichnung
WQV 95N/120N/5/3/1
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm: 54.00, Isoliert: Nein, 269 A, silbergrau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118359275
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
54 mm
Bemessungsstrom
269 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
3
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.000 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen