??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1469090000 - WQV 95N/120N/5/3/1
Kusovník
Weidmueller 1469090000
Preview
Manufacturer Product ID
1469090000
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/5/3/1
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm: 54.00, Izolované: Ne, 269 A, Stříbřitě šedá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4050118359275
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
54 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
3
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model