??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
146837 - BEV 425x150/305-ZDG
Stückliste
146837
BEV 425x150/305-ZDG
Artikelnummer des Herstellers
146837
Kurzbeschreibung
BEV 425x150/305-ZDG
EAN
4047526146832
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
425 mm
Radbreite
150 mm
Tragfähigkeit bei 4 km
2160 kg
Stückgewicht (kg)
10.780 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlband
Produkttyp
Bandage
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
预览
3D
2D
下载CAD模型