??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1467459 - M23-17P1N1290DUS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1467459
Product number of the Manufacturer
1467459
Description short
Connettore per giunti
Description long
M23, Connettore per giunti, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, N. poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
M23-17P1N1290DUS
Il colore RAL dell'inserto contatti corrisponde alla variante di crimpatura
GTIN-Code
4063151862695
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
12
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
not available
Mass
0.022 kg
Type of interlock
Screw locking mechanism
max. temperatura ambientale
105 °C
Number of power contacts
0
PE connection present
No
screen connection present
No
Number of data contacts
0
schermato (S/N)
No
indicatore di stato presente (S/N)
No
codice EAN
4063151862695
Manufacturer product designation
Connettore per giunti
Manufacturer product description
M23, Connettore per giunti, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, N. poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
M23-17P1N1290DUS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte