??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1464014 - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1464014
Product number of the Manufacturer
1464014
Description short
Connecteur RJ45
Description long
Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, matériau: Métal, VARAN
Manufacturer Type Description
CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8
Preview
GTIN-Code
4046356790000
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
52
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Non
Nombre de fibres
0
Ignifugeage conforme à la norme
Non
radiological resistance against UV radiation
Non
Nombre de fibres par conducteur
0
avec limiteur de contrainte
Yes
câble non métallique
Yes
avec protection contre les rongeurs
Non
GTIN
4046356790000
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
Manufacturer product description
Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, matériau: Métal, VARAN
Product type
CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés