??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1461456 - PRC 35 SEAL 12-16 SET 25
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1461456
Artikelnummer des Herstellers
1461456
Kurzbeschreibung
Einlegedichtung
Langbeschreibung
Dichtung, Artikelfamilie: PRC 35, Einlegedichtung, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm
Herstellertypbezeichnung
PRC 35 SEAL 12-16 SET 25
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151853600
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
GTIN
4063151853600
Herstellerproduktbezeichnung
Einlegedichtung
Herstellerproduktbeschreibung
Dichtung, Artikelfamilie: PRC 35, Einlegedichtung, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm
Herstellerproduktfamilie
PRC 35
Herstellerprodukttyp
PRC 35 SEAL 12-16 SET 25
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
25
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft