??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1461454 - PRC 5-FC-FS6 SET 25
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1461454
Artikelnummer des Herstellers
1461454
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: gerade, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung von Hand
Herstellertypbezeichnung
PRC 5-FC-FS6 SET 25
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151853501
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
GTIN
4063151853501
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: gerade, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung von Hand
Herstellerproduktfamilie
PRC 35
Herstellerprodukttyp
PRC 5-FC-FS6 SET 25
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
25
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen