??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1461190000 - VG M50 EXE SW
Спецификация
Weidmueller 1461190000
Preview
Manufacturer Product ID
1461190000
Manufacturer Type Description
VG M50 EXE SW
Description short
Кабельный ввод с взрывозащитой (пластик) VG Exe 4J (пластиковый кабельный ввод Ex 4J Exe) прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) Полиамид 6
Description long
Пластиковой кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения. Подходит для использования во взрывоопасных зонах.
GTIN-Code
4050118267143
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
60 mm
wrench width 2
60 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
38 mm
min. sealing range
30 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex e
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
80 °C
thread length connection thread
18 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
impact category
4 Joule
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
color
deep black
material
Polyamide (PA)
Color
black
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
Mass
0.097 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей