??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1461190000 - VG M50 EXE SW
Nomenclature
Weidmueller 1461190000
Preview
Manufacturer Product ID
1461190000
Manufacturer Type Description
VG M50 EXE SW
Description short
Presse-étoupe Ex (en plastique) VG Exe 4J (presse-étoupe plastique Ex 4J Exe) droit, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.) Polyamide 6
Description long
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.
GTIN-Code
4050118267143
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
60 mm
wrench width 2
60 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
38 mm
min. sealing range
30 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex e
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
80 °C
thread length connection thread
18 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
impact category
4 Joule
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
color
deep black
material
Polyamide (PA)
Color
black
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
Mass
0.097 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés