??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1461190000 - VG M50 EXE SW
Stückliste
Weidmueller 1461190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1461190000
Herstellertypbezeichnung
VG M50 EXE SW
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exe 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exe) gerade, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118267143
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
60 mm
Schlüsselweite (2)
60 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
38 mm
min. Dichtwert
30 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zündschutzart
Ex e
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
80 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
18 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
Kategorie für die Schlageinwirkung
4 Joule
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Farbe
tiefschwarz
Werkstoff
Polyamid (PA)
Farbe
schwarz
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Masse
0.097 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen