??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1461090000 - VG M40 EXI BL
Stückliste
Weidmueller 1461090000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1461090000
Herstellertypbezeichnung
VG M40 EXI BL
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exi 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exi) gerade, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118267235
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
53 mm
Schlüsselweite (2)
53 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
32 mm
min. Dichtwert
22 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zündschutzart
Ex e
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
80 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
18 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
Kategorie für die Schlageinwirkung
4 Joule
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Farbe
hellblau
Werkstoff
Polyamid (PA)
Farbe
blau
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Masse
0.049 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen