??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1460040000 - VG M16 EXE MS
Nomenclature
Weidmueller 1460040000
Preview
Manufacturer Product ID
1460040000
Manufacturer Type Description
VG M16 EXE MS
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4050118265989
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 2
22 mm
max. sealing range
12 mm
min. sealing range
3 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
Mass
0.051 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés