??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1460040000 - VG M16 EXE MS
Stückliste
Weidmueller 1460040000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1460040000
Herstellertypbezeichnung
VG M16 EXE MS
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118265989
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Schlüsselweite (2)
22 mm
max. Dichtwert
12 mm
min. Dichtwert
3 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.051 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen