??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1458211 - SAC- 3,0/0,15-116/2XB-1L-Z
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1458211
Artikelnummer des Herstellers
1458211
Kurzbeschreibung
Doppelventilstecker-Kabel
Langbeschreibung
Doppelventilstecker-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m, Ventilsteckerabstand: 0,15 m
Herstellertypbezeichnung
SAC- 3,0/0,15-116/2XB-1L-Z
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356638654
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
41
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
4 A
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Ja
Art der Beschaltung
Z diode
Kabellänge
3 m
Aderquerschnitt
0.750 mm^2
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
CuSn
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Ventil B
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung der Leitung
mehradrig
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
offenes Leitungsende
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
strahlenvernetzt
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
Durchgangswiderstand
0.005 0173-1#05-AAA559#002
Anzahl der anschließbaren Ventile
2
energiereduzierend
Nein
GTIN
4046356638654
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelventilstecker-Kabel
Herstellerprodukttyp
SAC- 3,0/0,15-116/2XB-1L-Z
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft