??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1458208 - SAC- 1,5/0,15-116/2XB-1L-Z
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1458208
Product number of the Manufacturer
1458208
Description short
Câble connecteur électrovanne double
Description long
Câble connecteur électrovanne double, 4-pôles, PUR/PVC, noir, extrémité libre, sur Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner et Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,15 m
Manufacturer Type Description
SAC- 1,5/0,15-116/2XB-1L-Z
Preview
GTIN-Code
4046356638647
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
41
Tension nominale
24 V
rated current
4 A
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Sn
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
Type of wiring
Z diode
longueur du câble
1.500 m
section du conducteur
0.750 mm^2
longueur de cable réseau configurable
No
matière du corps de contact
CuSn
avec affichage LED
Yes
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
Valve B
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de câble
Multi-wire
Knurl material
Not relevant
type de connection côté boitier
Open cable end
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
conception pour réseau en étoile
No
longueur de câble préassemblé
1.500 m
résistance de l'ensemble câble et connections
0.005 0173-1#05-AAA559#002
Number of valves that can be connected
2
Energy-reducing
No
GTIN
4046356638647
Manufacturer product designation
Câble connecteur électrovanne double
Product type
SAC- 1,5/0,15-116/2XB-1L-Z
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !