??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1457613 - NBC-MSX/12,0-94S/MSX SCO RAIL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1457613
Artikelnummer des Herstellers
1457613
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 12 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-MSX/12,0-94S/MSX SCO RAIL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151848620
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
Durchmesser
6.600 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-109
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP67
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Railway applications
Werkstoff des Kabelmantels
PE-X
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
0.500 A
Farbe des Mantels
schwarz
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
X-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
12 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
GTIN
4063151848620
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 12 m
Herstellerprodukttyp
NBC-MSX/12,0-94S/MSX SCO RAIL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft