??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1454972 - SAC-8PY-M/2XF VP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1454972
Artikelnummer des Herstellers
1454972
Kurzbeschreibung
Y-Verteiler
Langbeschreibung
Y-Verteiler, 8-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, parallel Verteiler
Herstellertypbezeichnung
SAC-8PY-M/2XF VP
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356577205
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
2 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC
Nettogewicht
0.034 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
90 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
Verschmutzungsgrad
1
Werkstoff des Gehäuses
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
Ausführung des Sensor-Aktor-Adapters
Y-Adapter
GTIN
4046356577205
Herstellerproduktbezeichnung
Y-Verteiler
Herstellerproduktbeschreibung
Y-Verteiler, 8-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, parallel Verteiler
Herstellerprodukttyp
SAC-8PY-M/2XF VP
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft