??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1454192 - SAC-4P-M12MS/5,0-28X/M12FSSHOD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1454192
Artikelnummer des Herstellers
1454192
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X/PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MS/5,0-28X/M12FSSHOD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356568807
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
142
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS, DNV
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
External areas
Werkstoff des Kabelmantels
PE-X
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-15 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
105 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
105 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Werkstoff der Rändel
Edelstahl
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.500 mm^2
strahlenvernetzt
Ja
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4046356568807
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X/PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MS/5,0-28X/M12FSSHOD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft